Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Magnetspule, BV024B, Kabel, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

018Z6125

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP65, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: BV, BV, BV

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
ATEX-Verkaufstext-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
Befestigung SpuleFingerschraube
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. Anschluss StandardATEX 94/9/EF ZONE 2
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschlusssteckerdreiadrige Kabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz
Frequenz [Hz]60 Hz
Kabellänge [in]40.00 in
Kabellänge [m]1.000 m
KonformitätEN 60079-0EN 60079-15
Leistungsaufnahme [W]11.0 W
Leiterbereich [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBV024B
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
SchutzartIP65
SpulenanschlussKabel
TypenbezeichnungBV024B
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
wartbarNein
ZulassungATEX - Kat. 3 - Zone 2LLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.389 Kilogramm
Nettogewicht0.35 Kilogramm
Volume0.878 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428844277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm