Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Magnetspule, AZ012DS, DIN Steckzungen, null: 12, Industrieverpackung

042N8616

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, null: 12, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße9 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.042N7616
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] DC6.0 W
Material DescriptionCoil AZ012DS 12V DC I/P 40
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypAZ012DS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP00
Spule Bauweise StandardUL 429
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Supply voltage [V] DC12.00 V
Teile ProgrammnameEV220SEV220T
TypenbezeichnungAZ012DS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.125 Kilogramm
Nettogewicht0.116 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.092 Liter
EAN/UPC5702424593667