Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Magnetspule, AS024CS, DIN Steckzungen, Industrieverpackung

042N8608

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße9 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.042N7608
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Identisches Produkt042N7608
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] 50Hz9.5 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz7.0 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]18.0 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA]14.0 VA
Material DescriptionCOIL AS024CS 24V50/60HZ I/P 40
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypAS024CS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP00
Spule Bauweise StandardUL 429
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Teile ProgrammnameEV220SEV220T
TypenbezeichnungAS024CS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]24 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]24 V
wartbarNein
ZulassungUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.118 Kilogramm
Nettogewicht0.11 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.156 Liter
EAN/UPC5702423211951