Danfoss logo
Magnetspule, BD024A, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Industrieverpackung-product-details

Magnetspule, BD024A, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Industrieverpackung

042N8597

Magnetspule, Produkttyp: BD024A, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Schutzart: IP00, Spulenanschluss: DIN Steckzungen, Antriebsgröße: 13.5 mm

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleMutter und Schnappverschluss
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.042N7597
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Leistungsaufnahme [W] 50Hz15.0 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]29.0 VA
Material DescriptionCoil 24V 50 Hz 15 W with DIN-Spade+Pack
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBD024A
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP00
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Teile inkl.MutterSchnappverschluss
Teile ProgrammnameEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
TypenbezeichnungBD024A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]104 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]24 V
wartbarNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.166 Kilogramm
Nettogewicht0.159 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.112 Liter
EAN/UPC5702424593728