Magnetspule, AS230CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Multi-Pack
042N7604
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Schutzart: IP00
042N7604
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Antriebsgröße | 9 mm |
| Befestigung Spule | Clip-on |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschluss Standard | EN175301-803 |
| Elektr. Anschlussgröße | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
| Elektrischer Anschlussstecker | 3 x Flachstecker |
| Enthält Akkus | No |
| Ersatzteil-Nr. | 042N7604 |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Blau |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Konformität | EN 60730-1 |
| Leistungsaufnahme [W] 50Hz | 6.0 W |
| Leistungsaufnahme [W] 60Hz | 6.0 W |
| Leistungsaufnahme 50Hz [VA] | 12.0 VA |
| Material Description | Coil AS220AS 220V 50Hz Only for CSV |
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetspule |
| Produkttyp | AS230CS |
| Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 97 % RH |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. Feuchtigkeitsbedingungen | Keine Verflüssigung |
| Schutzart | IP00 |
| SCIP-Dossier Produktname | EVR 2-8 (NO) |
| Spulenanschluss | DIN Steckzungen |
| Teile Programmname | EV220S |
| Typenbezeichnung | AS230CS |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 131 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 220 V |
| Versorgungsspannung 50Hz max. [V] | 220 V |
| Versorgungsspannung 60Hz max. [V] | 220 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | UA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.12 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.11 Kilogramm |
| Volume | 0.087 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428990868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |