Danfoss logo
BA high performance coil

Magnetspule, BA024B, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

042N7520

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleMutter und Schnappverschluss
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Frequenz [Hz]60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Leistungsaufnahme [W] 60Hz9.5 W
Leistungsaufnahme 60Hz [VA]19.0 VA
Material DescriptionCoil BA024B 24V 60Hz
Menge je Verpackungseinheit45 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
Eigenschaften
Wert
ProdukttypBA024B
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP00
SCIP-Dossier ProduktnameSolenoid coils
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Teile inkl.MutterSchnappverschluss
Teile ProgrammnameEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
TypenbezeichnungBA024B
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]104 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]24 V
Versorgungsspannungstoleranz [%] [max.]10 % RH
Versorgungsspannungstoleranz [%] [min.]-15 % RH
wartbarNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.172 Kilogramm
Nettogewicht0.159 Kilogramm
Volume0.12 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423002566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm