Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Magnetspule, AZ024CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

042N4203

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Antriebsgröße9 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.042N4203
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] 50Hz9.5 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz7.0 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]18.0 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA]14.0 VA
Material DescriptionCoil AZ024CS 24V 50/60Hz
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
Eigenschaften
Wert
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypAZ024CS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP00
SCIP-Dossier ProduktnameEVR 10-22 (NO)
Spare part (EF013237)TRUE
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Teile ProgrammnameEV220S
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypenbezeichnungAZ024CS
UL ZulassungMH29671
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]24 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]24 V
wartbarNein
ZulassungUAcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.118 Kilogramm
Nettogewicht0.11 Kilogramm
Volume0.093 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428074568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm