Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Magnetspule, AZ120CS, DIN Steckzungen, Multi-Pack

042N4202

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße9 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] 50Hz8.5 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz7.0 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]16.0 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA]14.0 VA
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
Eigenschaften
Wert
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypAZ120CS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP00
SCIP-Dossier ProduktnameEVR 10-22 (NO)
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Teile ProgrammnameEV220S
TypenbezeichnungAZ120CS
UL ZulassungMH29671
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]115 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]120 V
Versorgungsspannung 60Hz min. [V]110 V
wartbarNein
ZulassungcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.122 Kilogramm
Nettogewicht0.112 Kilogramm
Volume0.087 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428045308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm