Danfoss logo
AM Compact coil

Magnetspule, AM012D, DIN Steckzungen, null: 12, Multi-Pack

042N0848

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, null: 12, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße9 mm
Befestigung SpuleFingerschraube
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz
Identisches Produkt042N2213
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Leistungsaufnahme [W] DC8.5 W
Material DescriptionCoil AM012D 12V DC
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypAM012D
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP00
SCIP-Dossier ProduktnameSolenoid coils
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Supply voltage [V] DC12.00 V
Teile ProgrammnameEV210AEV220AEV310A
TypenbezeichnungAM012D
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannungstoleranz [%] [max.]10 % RH
Versorgungsspannungstoleranz [%] [min.]-10 % RH
wartbarNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.114 Kilogramm
Nettogewicht0.105 Kilogramm
Volume0.089 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423071241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm