Danfoss logo
AM Compact coil

Magnetspule, AM024C, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

042N0842

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße9 mm
Befestigung SpuleFingerschraube
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Identisches Produkt042N2204
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Leistungsaufnahme [W] 50Hz7.5 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz5.5 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]14.0 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA]11.0 VA
Material DescriptionCoil AM024C 24V 50/60Hz
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypAM024C
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP00
SCIP-Dossier ProduktnameSolenoid coils
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Teile ProgrammnameEV210AEV220AEV310A
TypenbezeichnungAM024C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]24 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]24 V
Versorgungsspannungstoleranz [%] [max.]10 % RH
Versorgungsspannungstoleranz [%] [min.]-10 % RH
wartbarNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.114 Kilogramm
Nettogewicht0.106 Kilogramm
Volume0.093 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423049790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm