Danfoss logo
 BG230A Coil, Nut and snap fixing

Magnetspule, BG230A, Anschlusskasten, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack

018Z6824

Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleMutter und Schnappverschluss
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. AnschlussgrößePg 13.5
Elektrischer AnschlussAnschlusskasten
Elektrischer AnschlusssteckerKabeleinführung geschraubt
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018Z6824
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabeldurchmesser [mm] [Max]11.0 mm
Kabeldurchmesser [mm] [min.]6.0 mm
Leistungsaufnahme [W] 50Hz7.0 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]13.0 VA
Leiterbereich [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BG230A 230V 50Hz Box Loose
Menge je Verpackungseinheit25 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBG230A
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP00
Schutzart Nema (~)0
SCIP-Dossier ProduktnameSolenoid coils
SpulenanschlussAnschlusskasten
TypenbezeichnungBG230A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]230 V
wartbarNein
ZulassungCEEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.618 Kilogram
Nettogewicht0.559 Kilogram
Volume0.542 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428053532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm