Danfoss logo
BO solenoid coil

Magnetspule, BO024D, Kabel, 9 m, null: 24, Multi-Pack

018Z6598

Elektrischer Anschluss: Kabel, null: 24, Schutzart: IP67
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
ATEX-Verkaufstext-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Befestigung SpuleFingerschraube
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EinschaltdauerDauerhaft
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenVerdrahtung Erdungsanschluss > 4 mm2
Elektrischer Anschlusssteckerdreiadrige Kabel
Enthält AkkusNo
ErdungsanschlussExt. KlemmeGreen/yellow wire
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz
Kabellänge [in]354.00 in
Kabellänge [m]9.000 m
Leistungsaufnahme [W] DC11.0 W
Leiterbereich [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BO024D 24V DC 9m Cable ATEX
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
Eigenschaften
Wert
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBO024D
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
SchutzartIP67
Schutzart Nema (~)6
SCIP-Dossier ProduktnameSolenoid coils
SpulenanschlussKabel
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Supply voltage [V] DC24.00 V
Teile inkl.IP67 Dichtungssatz
Teile ProgrammnameEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
TypenbezeichnungBO024D
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungATEX - Cat. 2 - Zone 1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.321 Kilogramm
Nettogewicht1.3 Kilogramm
Volume3.465 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428899123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm