Danfoss logo
BO solenoid coil

Magnetspule, BO024D, Kabel, 5 m, null: 24, Multi-Pack

018Z6596

Elektrischer Anschluss: Kabel, null: 24, Schutzart: IP67

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
ATEX-Verkaufstext-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Befestigung SpuleFingerschraube
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EinschaltdauerDauerhaft
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenVerdrahtung Erdungsanschluss > 4 mm2
Elektrischer Anschlusssteckerdreiadrige Kabel
Enthält AkkusNo
ErdungsanschlussExt. KlemmeGreen/yellow wire
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz
Kabellänge [in]196.00 in
Kabellänge [m]5.000 m
Leistungsaufnahme [W] DC11.0 W
Leiterbereich [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BO024D 24V DC 5m Cable ATEX
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
Eigenschaften
Wert
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBO024D
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
SchutzartIP67
Schutzart Nema (~)6
SCIP-Dossier ProduktnameSolenoid coils
SpulenanschlussKabel
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Supply voltage [V] DC24.00 V
Teile inkl.IP67 Dichtungssatz
Teile ProgrammnameEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
TypenbezeichnungBO024D
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungATEX - Cat. 2 - Zone 1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.024 Kilogramm
Nettogewicht0.846 Kilogramm
Volume2.003 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423061327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm