Danfoss logo
BO solenoid coil

Magnetspule, BO240C, Kabel, 5 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Multi-Pack

018Z6591

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Schutzart: IP67
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
ATEX-Verkaufstext-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Befestigung SpuleFingerschraube
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EinschaltdauerDauerhaft
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenVerdrahtung Erdungsanschluss > 4 mm2
Elektrischer Anschlusssteckerdreiadrige Kabel
Enthält AkkusNo
ErdungsanschlussExt. KlemmeGreen/yellow wire
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Kabellänge [in]196.00 in
Kabellänge [m]5.000 m
Leistungsaufnahme [W] 50Hz10.0 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz10.0 W
Leiterbereich [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BO240C 240V 50/60Hz 5m Cable ATEX
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
Eigenschaften
Wert
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBO240C
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
SchutzartIP67
Schutzart Nema (~)6
SCIP-Dossier ProduktnameSolenoid coils
SpulenanschlussKabel
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Teile inkl.IP67 Dichtungssatz
Teile ProgrammnameEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
TypenbezeichnungBO240C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]240 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]240 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]240 V
wartbarNein
ZulassungATEX - Cat. 2 - Zone 1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.982 Kilogramm
Nettogewicht0.767 Kilogramm
Volume1.926 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423039982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm