Danfoss logo
BG coil - connection box

Magnetspule, BG012DS, Anschlusskasten, null: 12, Industrieverpackung

018F8856

Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten, Schutzart: IP67

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. AnschlussgrößePg 13.5
Elektrischer AnschlussAnschlusskasten
Elektrischer AnschlusssteckerKabeleinführung geschraubt
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018F6856
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Identisches Produkt018F6856
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabeldurchmesser [mm] [Max]11.0 mm
Kabeldurchmesser [mm] [min.]6.0 mm
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] DC20.0 W
Leiterbereich [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BG012DS 12V DC Box I/24
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBG012DS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
SchutzartIP67
SCIP-Dossier ProduktnameSolenoid coils
SpuleI
SpulenanschlussAnschlusskasten
Supply voltage [V] DC12.00 V
Teile ProgrammnameEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
TypenbezeichnungBG012DS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.56 Kilogramm
Nettogewicht0.526 Kilogramm
Volume0.93 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428053433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm