Magnetspule, BY120CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Multi-Pack
018F7991
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Schutzart: IP00
018F7991
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Antriebsgröße | 13.5 mm |
| Befestigung Spule | Clip-on |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschluss Standard | EN175301-803 |
| Elektr. Anschlussgröße | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
| Elektrischer Anschlussstecker | 3 x Flachstecker |
| Enthält Akkus | No |
| Ersatzteil-Nr. | 018F7663 |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Blau |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Konformität | EN 60730-1UL 429 |
| Leistungsaufnahme [W] 50Hz | 14.0 W |
| Leistungsaufnahme [W] 60Hz | 14.0 W |
| Leistungsaufnahme 50Hz [VA] | 27.0 VA |
| Leistungsaufnahme 60Hz [VA] | 27.0 VA |
| Material Description | Coil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Plug |
| Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Magnetspule |
| Produkttyp | BY120CS |
| Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 97 % RH |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. Feuchtigkeitsbedingungen | Keine Verflüssigung |
| Schutzart | IP00 |
| SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
| Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
| Spulenanschluss | Stecker, DIN 43650-A |
| Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC85 |
| Teile Programmname | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B |
| Typenbezeichnung | BY120CS |
| UL Zulassung | MH29671 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 120 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 110 V |
| Versorgungsspannung 50Hz max. [V] | 110 V |
| Versorgungsspannung 60Hz max. [V] | 120 V |
| Versorgungsspannung 60Hz min. [V] | 110 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CEEACUAcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.314 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.3 Kilogramm |
| Volume | 0.319 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428470841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |