Danfoss logo
High performance coil

Magnetspule, BB048DS, DIN Steckzungen, null: 48, Multi-Pack

018F7389

Magnetspule, Produkttyp: BB048DS, null: 48, Schutzart: IP00, Spulenanschluss: DIN Steckzungen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EinschaltdauerDauerhaft
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018F7389
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] DC16.0 W
Material DescriptionCoil BB048DS 48V DC Box
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
Eigenschaften
Wert
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBB048DS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP00
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Supply voltage [V] DC48.00 V
Teile ProgrammnameEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
TypenbezeichnungBB048DS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.27 Kilogramm
Nettogewicht0.252 Kilogramm
Volume0.271 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255112464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm