Magnetspule, BG012DS, Anschlusskasten, null: 12, Multi-Pack
018F6866
Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten, Schutzart: IP67
018F6866
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Antriebsgröße | 13.5 mm |
| Befestigung Spule | Clip-on |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Einschaltdauer | Dauerhaft |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskasten |
| Elektrischer Anschlussstecker | Kabeleinführung geschraubt |
| Enthält Akkus | No |
| Ersatzteil-Nr. | 018F6856 |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Blau |
| Identisches Produkt | 018F8856 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kabellänge [m] | 0.500 m |
| Konformität | EN 60730-1 |
| Leistungsaufnahme [W] DC | 20.0 W |
| Material Description | Spule D.C.I 12V 20W W. TERMINAL BOX |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetspule |
| Produkttyp | BG012DS |
| Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 100 % RH |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Schutzart | IP67 |
| Spule | I |
| Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
| Spulenanschluss | Anschlusskasten |
| Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC85 |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Teile Programmname | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| Typenbezeichnung | BG012DS |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 120 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | UA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.644 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.564 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.183 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614379 |