Danfoss logo
BG coil - connection box

Magnetspule, BG220BS, Anschlusskasten, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Multi-Pack

018F6814

Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Schutzart: IP67

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektr. AnschlussgrößePg 13.5
Elektrischer AnschlussAnschlusskasten
Elektrischer AnschlusssteckerKabeleinführung geschraubt
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018F6814
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Frequenz [Hz]60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] 60Hz16.0 W
Leistungsaufnahme 60Hz [VA]29.0 VA
Material DescriptionCoil BG220BS 220V 60Hz Box
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
Eigenschaften
Wert
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBG220BS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
SchutzartIP67
SCIP-Dossier ProduktnameSolenoid coils
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussAnschlusskasten
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Teile ProgrammnameEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
TypenbezeichnungBG220BS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]220 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]220 V
Versorgungsspannungstoleranz [%] [max.]10 % RH
Versorgungsspannungstoleranz [%] [min.]-15 % RH
wartbarNein
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.508 Kilogramm
Nettogewicht0.48 Kilogramm
Volume0.543 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428027854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm