Danfoss logo
BE024DS coil

Magnetspule, BE024DS, Anschlusskasten, Multi-Pack

018F6797

Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten, Schutzart: IP67

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektr. AnschlussgrößePg 13.5
Elektrischer AnschlussAnschlusskasten
Elektrischer AnschlusssteckerKabeleinführung geschraubt
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018F6797
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabeldurchmesser [mm] [Max]11.0 mm
Kabeldurchmesser [mm] [min.]6.0 mm
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] DC29.0 W
Leiterbereich [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionSpule 24V DC 28W w. box
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBE024DS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
SchutzartIP67
SCIP-Dossier ProduktnameSolenoid coils
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussAnschlusskasten
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Supply voltage [V] DC24.00 V
Teile ProgrammnameEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B
TypenbezeichnungBE024DS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.346 Kilogramm
Nettogewicht0.321 Kilogramm
Volume0.323 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428053150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm