Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Magnetspule, BE024CS, Anschlusskasten, Versorgungsspannung [V] [AC]: 20 - 24, Multi-Pack

018F6717

Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten, Versorgungsspannung [V] [AC]: 20 - 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektr. AnschlussgrößePg 13.5
Elektrischer AnschlussAnschlusskasten
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018F6717
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabeldurchmesser [mm] [Max]11.0 mm
Kabeldurchmesser [mm] [min.]6.0 mm
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] 50Hz8.0 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz11.0 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]13.0 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA]17.0 VA
Leiterbereich [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBE024CS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
SchutzartIP67
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussAnschlusskasten
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
TypenbezeichnungBE024CS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]24 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]20 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]20 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]24 V
wartbarNein
ZulassungCEEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.321 Kilogramm
Nettogewicht0.305 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.319 Liter
EAN/UPC5702428559249