Magnetspule, BE024BS, Anschlusskasten, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack
018F6715
Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Schutzart: IP67
018F6715
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Antriebsgröße | 13.5 mm |
| Befestigung Spule | Clip-on |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Einschaltdauer | Dauerhaft |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskasten |
| Enthält Akkus | No |
| Ersatzteil-Nr. | 018F6190 |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Blau |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kabeldurchmesser [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Kabeldurchmesser [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Konformität | EN 60730-1 |
| Leistungsaufnahme [W] 60Hz | 14.0 W |
| Leistungsaufnahme 60Hz [VA] | 25.0 VA |
| Leiterbereich [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Material Description | Coil BE024BS 24V 60Hz Box |
| Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetspule |
| Produkttyp | BE024BS |
| Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 100 % RH |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
| Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
| Spulenanschluss | Anschlusskasten |
| Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC85 |
| Teile Programmname | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Typenbezeichnung | BE024BS |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
| Versorgungsspannung 60Hz max. [V] | 24 V |
| Versorgungsspannungstoleranz [%] [max.] | 10 % RH |
| Versorgungsspannungstoleranz [%] [min.] | -15 % RH |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CEEACUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.326 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.293 Kilogramm |
| Volume | 0.318 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428023115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |