Danfoss logo
Magnetspule, BF012DS, Kabel, 1 m, null: 12, Multi-Pack-product-details

Magnetspule, BF012DS, Kabel, 1 m, null: 12, Multi-Pack

018F6298

Elektrischer Anschluss: Kabel, null: 12, Schutzart: IP67
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschlusssteckerdreiadrige Kabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabeldurchmesser [mm]6.6 mm
Kabellänge [in]40.00 in
Kabellänge [m]1.000 m
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W]28.0 W
Leiterbereich [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BF012DS 12V DC 1m Cable
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBF012DS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
SchutzartIP67
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussKabel
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Supply voltage [V] DC12.00 V
Teile ProgrammnameEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
TypenbezeichnungBF012DS
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungC UL US GELISTETLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.376 Kilogramm
Nettogewicht0.373 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.984 Liter
EAN/UPC5702428025065