Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Magnetspule, BF230DS, Kabel, 2.5 m, null: 230, Multi-Pack

018F6288

Elektrischer Anschluss: Kabel, null: 230, Schutzart: IP67

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschlusssteckerdreiadrige Kabel
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018F6288
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabeldurchmesser [mm]6.6 mm
Kabellänge [in]100.00 in
Kabellänge [m]2.500 m
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] DC18.0 W
Leiterbereich [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BF230DS 230V DC 2.5m Cable
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBF230DS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
SchutzartIP67
SCIP-Dossier ProduktnameSolenoid coils
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussKabel
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Supply voltage [V] DC230.00 V
Teile ProgrammnameEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
TypenbezeichnungBF230DS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.478 Kilogramm
Nettogewicht0.389 Kilogramm
Volume2.003 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428022958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm