Magnetspule, BF230DS, Kabel, 4 m, null: 230, Multi-Pack
018F6278
Elektrischer Anschluss: Kabel, null: 230, Schutzart: IP67
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
018F6278
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Antriebsgröße | 13.5 mm |
| Befestigung Spule | Clip-on |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einschaltdauer | Dauerhaft |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Elektrischer Anschlussstecker | dreiadrige Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| Ersatzteil-Nr. | 018F6278 |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Blau |
| Kabeldurchmesser [mm] | 6.6 mm |
| Kabellänge [in] | 160.00 in |
| Kabellänge [m] | 4.000 m |
| Konformität | EN 60730-1 |
| Leistungsaufnahme [W] | 18.0 W |
| Leiterbereich [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Material Description | Coil BF230DS 230V DC 4m Cable |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetspule |
| Produkttyp | BF230DS |
| Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 100 % RH |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Schutzart | IP67 |
| Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
| Spulenanschluss | Kabel |
| Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC85 |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 V |
| Teile Programmname | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Typenbezeichnung | BF230DS |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 120 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | LLC CDC TYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.594 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.479 Kilogramm |
| Volume | 3.32 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |