Magnetspule, BF024AS, Kabel, 3 m, Multi-Pack
018F6272
Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP67
018F6272
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Antriebsgröße | 13.5 mm |
| Befestigung Spule | Clip-on |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Einschaltdauer | Dauerhaft |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Elektrischer Anschlussstecker | dreiadrige Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| Ersatzteil-Nr. | 018F6272 |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Blau |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kabeldurchmesser [mm] | 6.6 mm |
| Kabellänge [in] | 120.00 in |
| Kabellänge [m] | 3.000 m |
| Konformität | EN 60730-1 |
| Leistungsaufnahme [W] 50Hz | 12.0 W |
| Leistungsaufnahme 50Hz [VA] | 21.0 VA |
| Leiterbereich [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Material Description | Coil BF024AS 24V 50Hz 3m Cable |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetspule |
| Produkttyp | BF024AS |
| Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 100 % RH |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
| Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
| Spulenanschluss | Kabel |
| Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC85 |
| Teile Programmname | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Typenbezeichnung | BF024AS |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung 50Hz max. [V] | 24 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | UA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.484 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.429 Kilogramm |
| Volume | 2.003 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428024969 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |