Danfoss logo
BF Coil - Cable

Magnetspule, BN012DS, Kabel, 0.25 m, null: 12, Multi-Pack

018F4951

Elektrischer Anschluss: Kabel, null: 12, Schutzart: IP67

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschlussstecker2 core cable
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018F4951
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabeldurchmesser [mm]6.6 mm
Kabellänge [in]10.00 in
Kabellänge [m]0.250 m
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] DC21.0 W
Leiterbereich [mm2]2 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BN012DS 12V DC 0.25m Cable
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBN012DS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
SchutzartIP67
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussKabel
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Supply voltage [V] DC12.00 V
Teile ProgrammnameEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250B
TypenbezeichnungBN012DS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.326 Kilogram
Nettogewicht0.287 Kilogram
Volume0.878 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428048064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm