Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Magnetspule, BJ240BS, Klemmdose, 0.2 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Multi-Pack

018F4134

Elektrischer Anschluss: Klemmdose, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP30
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. Anschluss StandardUL50E KLASSE 2
Elektrischer AnschlussKlemmdose
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenFreie Leitungen
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018F4134
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz
Frequenz [Hz]60 Hz
Kabellänge [in]8.00 in
Kabellänge [m]0.200 m
KonformitätUL 429
Leistungsaufnahme [W] 60Hz16.0 W
Material DescriptionCoil BJ240BS 240V 60Hz Junction Box
Menge je Verpackungseinheit35 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBJ240BS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
Eigenschaften
Wert
RahmenbauweiseExt. Metallrahmen
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)2
Spule Bauweise StandardUL 429
SpulenanschlussVerteilerkasten
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Teile ProgrammnameEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
TypenbezeichnungBJ240BS
UL ZulassungMH29671
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Verschmutzungsgrad3
Versorgungsspannung [V] [AC]240 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]240 V
wartbarNein
ZulassungC UL US GELISTETLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.392 Kilogramm
Nettogewicht0.39 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702428890724