Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Magnetspule, BX208BS, Anschlussbuchse, 2.5 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 208, Multi-Pack

018F4133

Magnetspule, Produkttyp: BX208BS, Versorgungsspannung [V] [AC]: 208, Schutzart: IP54, Kabellänge [m]: 2.5, Spulenanschluss: 1/2" Kabelanschluss, Antriebsgröße: 13.5 mm
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. Anschluss StandardUL50E KLASSE 4
Elektr. Anschlussgröße1/2Zoll
Elektrischer AnschlussAnschlussbuchse
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenFreie Leitungen
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018F4133
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz
Frequenz [Hz]60 Hz
Kabellänge [in]98.00 in
Kabellänge [m]2.500 m
KonformitätUL 429
Leistungsaufnahme [W] 60Hz16.0 W
Material DescriptionCoil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBX208BS
Eigenschaften
Wert
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
RahmenbauweiseExt. Metallrahmen
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP54
Schutzart Nema (~)4
Spule Bauweise StandardUL 429
Spulenanschluss1/2" Kabelanschluss
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Teile ProgrammnameEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
TypenbezeichnungBX208BS
UL ZulassungMH29671
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Verschmutzungsgrad3
Versorgungsspannung [V] [AC]208 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]208 V
wartbarNein
ZulassungC UL US GELISTETLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.407 Kilogramm
Nettogewicht0.325 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.797 Liter
EAN/UPC5702428890717