Magnetspule, BX120BS, Anschlussbuchse, 2.5 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 120, Multi-Pack
018F4131
Magnetspule, Produkttyp: BX120BS, Versorgungsspannung [V] [AC]: 120, Schutzart: IP54, Kabellänge [m]: 2.5, Spulenanschluss: 1/2" Kabelanschluss, Antriebsgröße: 13.5 mm
018F4131
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Antriebsgröße | 13.5 mm |
| Befestigung Spule | Clip-on |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschluss Standard | UL50E KLASSE 4 |
| Elektr. Anschlussgröße | 1/2Zoll |
| Elektrischer Anschluss | Anschlussbuchse |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Freie Leitungen |
| Enthält Akkus | No |
| Ersatzteil-Nr. | 018F4131 |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Schwarz |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kabellänge [in] | 98.00 in |
| Kabellänge [m] | 2.500 m |
| Konformität | UL 429 |
| Leistungsaufnahme [W] 60Hz | 16.0 W |
| Material Description | Coil BX120BS 120V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetspule |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | BX120BS |
| Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
| Rahmenbauweise | Ext. Metallrahmen |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 97 % RH |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. Feuchtigkeitsbedingungen | Keine Verflüssigung |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzart Nema (~) | 4 |
| Spule Bauweise Standard | UL 429 |
| Spulenanschluss | 1/2" Kabelanschluss |
| Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC85 |
| Teile Programmname | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Typenbezeichnung | BX120BS |
| UL Zulassung | MH29671 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 120 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 120 V |
| Versorgungsspannung 60Hz max. [V] | 120 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | C UL US GELISTETLLC CDC TYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.416 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.325 Kilogramm |
| Volume | 0.835 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428890489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |