Magnetspule, BJ120BS, Klemmdose, 0.2 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 120, Multi-Pack
018F4130
Magnetspule, Produkttyp: BJ120BS, Versorgungsspannung [V] [AC]: 120, Schutzart: IP30, Kabellänge [m]: 0.2, Spulenanschluss: Verteilerkasten
018F4130
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Antriebsgröße | 13.5 mm |
| Befestigung Spule | Clip-on |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschluss Standard | UL50E KLASSE 2 |
| Elektrischer Anschluss | Klemmdose |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Freie Leitungen |
| Enthält Akkus | No |
| Ersatzteil-Nr. | 018F4130 |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Schwarz |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kabellänge [in] | 8.00 in |
| Kabellänge [m] | 0.200 m |
| Konformität | UL 429 |
| Leistungsaufnahme [W] 60Hz | 16.0 W |
| Material Description | Coil BJ120BS 120V 60Hz Junction Box |
| Menge je Verpackungseinheit | 35 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetspule |
| Produkttyp | BJ120BS |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
| Rahmenbauweise | Ext. Metallrahmen |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 97 % RH |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. Feuchtigkeitsbedingungen | Keine Verflüssigung |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzart Nema (~) | 2 |
| Spule Bauweise Standard | UL 429 |
| Spulenanschluss | Verteilerkasten |
| Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC85 |
| Teile Programmname | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Typenbezeichnung | BJ120BS |
| UL Zulassung | MH29671 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 120 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 120 V |
| Versorgungsspannung 60Hz max. [V] | 120 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | C UL US GELISTETUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.404 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.39 Kilogramm |
| Volume | 0.295 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428890472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |