Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Magnetspule, BX024CS, Anschlussbuchse, 0.5 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

018F4102

Elektrischer Anschluss: Anschlussbuchse, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Schutzart: IP54

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardUL50E KLASSE 4
Elektr. Anschlussgröße1/2Zoll
Elektrischer AnschlussAnschlussbuchse
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenFreie Leitungen
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018F4102
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabellänge [in]20.00 in
Kabellänge [m]0.500 m
KonformitätUL 429
Leistungsaufnahme [W] 50Hz14.0 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz14.0 W
Material DescriptionCoil BX024CS 24V 50/60Hz Hub 0.5m
Menge je Verpackungseinheit35 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBX024CS
Eigenschaften
Wert
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
RahmenbauweiseExt. Metallrahmen
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP54
Schutzart Nema (~)4
Spule Bauweise StandardUL 429
Spulenanschluss1/2" Kabelanschluss
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Teile ProgrammnameEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
TypenbezeichnungBX024CS
UL ZulassungMH29671
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Verschmutzungsgrad3
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]24 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]24 V
Versorgungsspannungstoleranz [%] [max.]10 % RH
Versorgungsspannungstoleranz [%] [min.]-10 % RH
wartbarNein
ZulassungC UL US GELISTETUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.336 Kilogramm
Nettogewicht0.325 Kilogramm
Volume0.303 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428836142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm