Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Magnetspule, AY024C, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Industrieverpackung

042N8236

Magnetspule, Produkttyp: AY024C, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Schutzart: IP00, Spulenanschluss: US 0,25" Steckzungen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße9 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße0,25 in
Elektrischer AnschlussUS Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker2 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.042N4236
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KonformitätUL 429
Leistungsaufnahme [W] 50Hz8.0 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz8.0 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]16.0 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA]16.0 VA
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext. Frame I/40
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypAY024C
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP00
SpulenanschlussUS 0,25" Steckzungen
Teile ProgrammnameEV220S
TypenbezeichnungAY024C
UL ZulassungMH29671
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]24 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]24 V
wartbarNein
ZulassungUAcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.108 Kilogramm
Nettogewicht0.098 Kilogramm
Volume0.156 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423272105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm