Magnetspule, AB012C, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 12, Multi-Pack
042N0805
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 12, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: AB, AB, AB
042N0805
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Antriebsgröße | 9 mm |
| Befestigung Spule | Fingerschraube |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschluss Standard | EN175301-803 |
| Elektr. Anschlussgröße | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
| Elektrischer Anschlussstecker | 3 x Flachstecker |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Schwarz |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Leistungsaufnahme [W] | 4.5 W |
| Leistungsaufnahme [W] 50Hz | 4.5 W |
| Leistungsaufnahme [W] 60Hz | 4.5 W |
| Material Description | Coil AB012C 12V 50/60Hz Spade |
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetspule |
| Produkttyp | AB012C |
| Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schutzart | IP00 |
| Spulenanschluss | DIN Steckzungen |
| Teile Programmname | EV210AEV220AEV310A |
| Typenbezeichnung | AB012C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 12 V |
| Versorgungsspannung 50Hz max. [V] | 12 V |
| Versorgungsspannung 60Hz max. [V] | 12 V |
| wartbar | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.062 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.053 Kilogramm |
| Volume | 0.087 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423064854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |