Danfoss logo
Temperaturmessumformer, MBT 3560, 70 mm, G, 1/2-product-details

Temperaturmessumformer, MBT 3560, 70 mm, G, 1/2

097U0519

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 TI

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialAISI 316 L
AnschlusstypG
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einsatz, TypFest
Einsatzlänge [in]2.760 in
Einsatzlänge [mm]70 mm
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.]70 °C
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.]0 °C
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.]392 °F
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.]-58 °F
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößePg 9
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen und innen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FühlereinsatzFest
Fühlerelement [Stck.]1 pc
Material DescriptionSensor MBT 3560-0000-0070-12-107
Max. Umgebungstemperatur [°C]85 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]185 °F
Menge je Verpackungseinheit13 pc
Messbereich [°C] [max.]70 °C
Messbereich [°C] [min.]0 °C
Messbereich [°F] [max.]158 °F
Messbereich [°F] [min.]32 °F
Eigenschaften
Wert
Messumf.typIntegriert
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameTemperaturmessumformer
ProdukttypMBT 3560
Prozessanschluss Male/FemaleAußen
Prozessanschluss StandardISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße1/2
ProzessanschlussmaterialEdelstahl
ProzessanschlusstypG
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP65
Schutzrohrdurchmesser [in]0.315 in
Schutzrohrdurchmesser [mm]8.0 mm
SchutzschlauchmaterialAISI 316 TI
SCIP-Dossier Nr.8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP-Dossier ProduktnameSensor MBT 3560
Standardmäßiger AnschlussDIN 3852-E
Standardmäßiges FühlerelementEN 60751
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Toleranz FühlerelementClass A
Typ FühlerelementPt
TypenbezeichnungMBT 3560-0000-0070-12-107
VerpackungseinheitMulti-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm]1000 Ohm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.205 Kilogramm
Nettogewicht0.151 Kilogramm
Volume0.69 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255274469
Proposition 65No significant risk