Thermocouple temperature sensors
Product types shown: 2

MBT 5111
Der MBT 5111 ist ein leistungsstarker Temperatursensor zum Messen und Regeln der Abgase von Dieselmotoren, Turbinen und Verdichtern in stationären und Schiffsanwendungen.
Dieser Temperatursensor basiert auf einem Thermoelement vom Typ K, das Temperaturen von bis zu 800 °C misst. Durch die schlanke Bauweise wird eine kurze Ansprechzeit von t0,5= 2 s in Wasser erreicht.
Alle medienberührten Teile bestehen aus Edelstahl AISI 316 Ti. Im Lieferumfang des Sensors ist standardmäßig ein 6 m langes Verlängerungskabel enthalten.