MBT 5560
Beim MBT 5560 wurden die Technologie unserer Standard-Temperaturfühler und die elektrischen Anschlüsse unserer MBSDruckmessumformer mit einer neu entwickelten Elektronik kombiniert. So entstand ein kompakter Temperaturfühler mit eingebautem Messumformer.
Der MBT 5560 wurde konstruiert für den Einsatz unter rauen industriellen Umgebungsbedingungen, wo es auf Zuverlässigkeit, Robustheit und Genauigkeit ankommt.
Er ist mit einer breiten Palette von Prozess- und elektrischen Anschlüssen verfügbar. Eine Halslänge von 33 mm ermöglicht die Messung von Temperaturen bis 200 °C , ohne dass die integrierte Elektronik beschädigt wird.
Features and benefits
- Konstruiert für den Einsatz unter rauen industriellen Umgebungsbedingungen, wo es auf Zuverlässigkeit, Robustheit und Genauigkeit ankommt.
- Alle Metallgehäuse sind aus rostfreien Edelstahl (AISI 316).
- Ausgangssignale: 4–20 mA oder ratiometrisch 10–90 %
- Breite Palette von Prozess- und elektrischen Anschlüssen verfügbar.
- Sehr kompakte Bauform
- Temperaturbereich -50–200 °C
- Tauchrohre sind für Anwendungen erhältlich, bei denen die Entleerung nicht möglich ist
- Basierend auf Pt 1000 Technologie