AKS 11
Temperaturfühler Pt 1000.
Dieser Fühler kann für die Temperaturaufzeichnung bei der Überwachung in Verbindung mit EKC-Reglern in den folgenden Bereichen eingesetzt werden:
Der Fühler ist justiert und erfüllt die Toleranzanforderungen gem. EN 60751 Klasse B.
Features and benefits
- Temperaturbereich -40 – 100 °C
- Der Fühler ist justiert und erfüllt die Toleranzanforderungen gem. EN 60751 Klasse B