Temperaturfühler, MBT 5252, 80 mm, M,33x2
084Z3137
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 TI, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16
084Z3137
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Edelstahl |
| Anschlusstyp | M |
| Anzahl der Klemmen [Stck.] | 3 pc |
| Austritt Sign. | Ohm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Einsatz, Typ | Fest |
| Einsatzlänge [in] | 3.150 in |
| Einsatzlänge [mm] | 80 mm |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 16 |
| Elektrischer Anschluss | TypB |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fühlereinsatz | Austauschbar |
| Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
| Halslänge [in] | 1.97 in |
| Halslänge [mm] | 50 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kabel [Stck.] | 2 pc |
| Material Description | Sensor MBT 5252-0011-0080-0600-0000 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 90 °C |
| Max. Umgebungstemperatur [°F] | 194 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Product line | Sensing Solutions |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Temperaturfühler |
| Produkttyp | MBT 5252 |
| Prozessanschluss Male/Female | Außen |
| Prozessanschluss Standard | ISO 965 |
| Prozessanschlussgröße | 33x2 |
| Prozessanschlussmaterial | Edelstahl |
| Prozessanschlusstyp | M |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.394 in |
| Schutzrohrdurchmesser [mm] | 10.0 mm |
| Schutzschlauchmaterial | AISI 316 TI |
| SCIP-Dossier Nr. | ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
| SCIP-Dossier Produktname | MBT 3252/5252 |
| Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
| Typ Fühlerelement | Pt |
| Typenbezeichnung | MBT 5252-0011-0080-0600-0000 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 100 Ohm |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.545 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.537 Kilogramm |
| Volume | 1.12 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423257386 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |