Danfoss logo
MBT 5252 Temperature sensor, Pg16, M33x2

Temperaturfühler, MBT 5252, 75 mm, M,33x2

084Z2354

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 TI, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialEdelstahl
AnschlusstypM
Anzahl der Klemmen [Stck.]3 pc
Austritt Sign.Ohm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einsatz, TypFest
Einsatzlänge [in]2.950 in
Einsatzlänge [mm]75 mm
Elektr. AnschlussgrößePg 16
Elektrischer AnschlussTypB
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FühlereinsatzAustauschbar
Fühlerelement [Stck.]1 pc
Halslänge [in]1.97 in
Halslänge [mm]50 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabel [Stck.]2 pc
Material DescriptionSensor MBT 5252-0011-0075-0600-0000
Max. Umgebungstemperatur [°C]90 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]194 °F
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Product lineSensing Solutions
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeFühler
ProduktnameTemperaturfühler
ProdukttypMBT 5252
Prozessanschluss Male/FemaleAußen
Prozessanschluss StandardISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße33x2
ProzessanschlussmaterialEdelstahl
ProzessanschlusstypM
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP65
Schutzrohrdurchmesser [in]0.394 in
Schutzrohrdurchmesser [mm]10.0 mm
SchutzschlauchmaterialAISI 316 TI
SCIP-Dossier Nr.ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
SCIP-Dossier ProduktnameMBT 3252/5252
Standardmäßiger AnschlussISO 228
Standardmäßiges FühlerelementEN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Toleranz FühlerelementWärmeklasse B
Typ FühlerelementPt
TypenbezeichnungMBT 5252-0011-0075-0600-0000
VerpackungseinheitMulti-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm]100 Ohm
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.543 Kilogramm
Nettogewicht0.535 Kilogramm
Volume1.12 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428918978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm