Thermostat, MBC 8100
061B825766
Temperaturbereich [°C]: 20 - 60, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP65
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MBC 8000 / MBC 8100
061B825766
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alarmsignal | Ansteigend |
| Anschluss für Tauchhülse / Anschlussschlauch | M 18 x 1.5 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenz (FS) [K] | 3.0 K |
| Differenz Typ | Fest (max. Wert) |
| Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
| Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fühler, Typ | Starrer Fühler |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Füllungsart | Adsorption |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 130 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 266.0 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Thermostat |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | MBC 8100 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP-Dossier Produktname | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Spezifik. Schlüssel | 1411-1A00075 |
| Tauchhülsenlänge [in] | 3 in |
| Tauchhülsenlänge min. [mm] | 75 mm |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 60 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | 20 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 140 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | 68 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Werkseinstellung (FS) [°C] | 45.0 °C |
| Zulassung | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.59 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.229 Kilogramm |
| Volume | 3.48 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424057862 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |