Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B817766

Thermostat, MBC 8100

061B817766

Temperaturbereich [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Schutzart: IP65
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MBC 8000 / MBC 8100

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AlarmsignalAnsteigend
Anschluss für Tauchhülse / AnschlussschlauchM 18 x 1.5
Anteil Kapillarrohrlänge [in]78 3/4 in
ArmierungJa
AusrüstungArmiertes Rohr
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenz (FS) [K]5.0 K
Differenz TypFest (max. Wert)
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößeM20
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-5
Elektrischer AnschlussDIN Stecker
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fühler, TypFernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
FüllungsartAdsorption
Kapillarrohrlänge [mm]2000 mm
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Max. Fühlertemperatur [°C]220 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]428.0 °F
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungThermostat
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypMBC 8100
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP-Dossier ProduktnameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Spezifik. Schlüssel2431-2A02000
Tauchhülsenlänge [in]2 9/16 in
Tauchhülsenlänge min. [mm]65 mm
Temperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]70 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkseinstellung (FS) [°C]105.0 °C
Werkseinstellung TypSpezielles
ZulassungABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.774 Kilogramm
Nettogewicht0.404 Kilogramm
Volume3.48 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423260676
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm