Danfoss logo
MBC 8100

Thermostat, MBC 8100

061B809066

Temperaturbereich [°C]: 60 - 150, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AlarmsignalAnsteigend
Anschluss für Tauchhülse / AnschlussschlauchM 18 x 1.5
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenz (FS) [K]6.0 K
Differenz TypFest (max. Wert)
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößePg 11
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-5
Elektrischer AnschlussDIN Stecker
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fühler, TypStarrer Fühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
FüllungsartAdsorption
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Max. Fühlertemperatur [°C]250 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]482.0 °F
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungThermostat
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
Eigenschaften
Wert
ProduktnameThermostat
ProdukttypMBC 8100
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP-Dossier ProduktnameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Spezifik. Schlüssel2611-1A00075
Tauchhülse, Anschl.größe1/2
Tauchhülse, Anschl.typG
Tauchhülsen-Anschlusslänge [mm]75 mm
Tauchhülsenlänge [in]3 in
Tauchhülsenlänge min. [mm]75 mm
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkseinstellung (FS) [°C]120.0 °C
Werkstoff TauchhülseMessing
ZulassungABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.591 Kilogramm
Nettogewicht0.224 Kilogramm
Volume3.48 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428518925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm