Thermostat, KPS83
060L415766
Temperaturbereich [°C]: 100 - 200, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 5000, Schutzart: IP67
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KPS
060L415766
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss für Tauchhülse / Anschlussschlauch | M 18 x 1.5 |
| Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 196 7/8 in |
| Armierung | Ja |
| Ausrüstung | Armiertes Rohr |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 30.0 °C |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 6.5 °C |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [max.] | 30.0 K |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [min.] | 6.5 K |
| Differenz Typ | Einstellbar |
| Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
| Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Kabelstopfbuchse aus Metall |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fühler, Typ | Fernfühler |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 13 x 90 mm |
| Füllungsart | Adsorption |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 5000 mm |
| Kontakt-Funktion | SPDT gold |
| Kontaktklasse | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Material Description | KPS83 Termostat M/10 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 300 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 572.0 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Thermostat |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | KPS83 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP KPS KPU Thermostat |
| Tauchhülsenlänge [in] | 4 3/8 in |
| Tauchhülsenlänge min. [mm] | 110 mm |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | 100 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | 212 °F |
| UL Zulassung | E73170 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.523 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.523 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 3.684 Liter |
| EAN/UPC | 5702423228591 |