Danfoss logo
Accessory _ Packing

Zubehör Schalter, Tauchhülse

060L440966

Typenbezeichnung: Tauchhülse, Eingesetzt für Produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Tauchhülsenlänge min. [mm]: 110, Saugstutzen Anschlussgr. Typ: R, Saugstutzen Anschlussgröße [in]: 1/2, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktCASKPSMBCRT
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Ext. Durchmesser Tauchhülsen [mm]15.0 mm
Int. Durchmesser Tauchhülsen [mm]13.5 mm
Material DescriptionSensor Pocket
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeZubehör Schalter
ProduktnameTauchhülse
Eigenschaften
Wert
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Saugstutzen Anschlussgr. TypR
Saugstutzen Anschlussgröße [in]1/2
Saugstutzen int./ext.Male
Standard Saugstutzen Anschlussgr.ISO 7-1
Tauchhülsen-Anschlusslänge [mm]22 mm
Tauchhülsenlänge [in]4 3/8 in
Tauchhülsenlänge min. [mm]110 mm
Teile inkl.Dichtungssatz
TypenbezeichnungTauchhülse
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff TauchhülseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.117 Kilogramm
Nettogewicht0.117 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.14 Liter
EAN/UPC5702428439558