Zubehör Schalter, Tauchhülse
060L432666
Typenbezeichnung: Tauchhülse, Eingesetzt für Produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Tauchhülsenlänge min. [mm]: 75, Saugstutzen Anschlussgr. Typ: G, Saugstutzen Anschlussgröße [in]: 1/2, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 10
060L432666
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | CASKPSMBCRT |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Ext. Durchmesser Tauchhülsen [mm] | 15.0 mm |
| Int. Durchmesser Tauchhülsen [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör Schalter |
| Produktname | Tauchhülse |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Saugstutzen Anschlussgr. Typ | G |
| Saugstutzen Anschlussgröße [in] | 1/2 |
| Saugstutzen int./ext. | Male |
| Standard Saugstutzen Anschlussgr. | ISO 228-1 |
| Tauchhülsen-Anschlusslänge [mm] | 22 mm |
| Tauchhülsenlänge [in] | 3 in |
| Tauchhülsenlänge min. [mm] | 75 mm |
| Teile inkl. | Dichtungssatz |
| Typenbezeichnung | Tauchhülse |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Werkstoff Tauchhülse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.105 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.102 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.063 Liter |
| EAN/UPC | 5702428439572 |