Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L353966

Zubehör Schalter, Tauchhülse

060L353966

Typenbezeichnung: Tauchhülse, Eingesetzt für Produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Tauchhülsenlänge min. [mm]: 55, Saugstutzen Anschlussgr. Typ: M, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktCASKPSMBCRT
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Ext. Durchmesser Tauchhülsen [mm]15.0 mm
Int. Durchmesser Tauchhülsen [mm]13.5 mm
Material DescriptionSensor Pocket
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeZubehör Schalter
ProduktnameTauchhülse
Eigenschaften
Wert
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Saugstutzen Anschlussgr. TypM
Saugstutzen Anschlussgröße [mm]18 x 1.5
Saugstutzen int./ext.Male
Standard Saugstutzen Anschlussgr.ISO 261
Tauchhülsen-Anschlusslänge [mm]22 mm
Tauchhülsenlänge [in]2 1/8 in
Tauchhülsenlänge min. [mm]55 mm
Teile inkl.Dichtungssatz
TypenbezeichnungTauchhülse
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff TauchhülseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.074 Kilogramm
Nettogewicht0.07 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.091 Liter
EAN/UPC5702423269877