Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5000_061B510666

Druckschalter, MBC 5000

061B510666

Regelbereich [bar] Pe: 40 - 400, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 600
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MBC 5000 / MBC 5100

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AlarmsignalAnsteigend
Berstdruck [bar]1200.0 bar
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. bei max. Bereichseinstellung [bar]50.00 bar
Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar]20.00 bar
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardISO 228-1
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
DruckmesselementKolben
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößePg 11
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-5
Elektrischer AnschlussDIN Stecker
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. Prüfdruck [bar] Pe600.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]8702.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]600.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]8700 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypMBC 5000
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.]400.00 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]40.00 bar
Regelbereich [MPa] Pe [max.]40.00 MPa
Regelbereich [MPa] Pe [min.]4.00 MPa
ResetAuto
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-Dossier ProduktnameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Spezifik. Schlüssel5651-1CB04
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkseinstellung [MPa]22.000 MPa
ZulassungCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS China

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.306 Kilogramm
Nettogewicht0.24 Kilogramm
Volume0.647 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428913638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm