Druckschalter, MBC 5000
061B503266
Regelbereich [bar] Pe: 16 - 160, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 300
061B503266
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Berstdruck [bar] | 1200.0 bar |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [bar] | 30.00 bar |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar] | 15.00 bar |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
| Druckanschlussgröße | 1/4 |
| Druckanschlusstyp | G |
| Druckmesselement | Kolben |
| Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
| Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | 120/250Vac, 1,16 A Pilotanwendung120/250Vac, 6A resistive120/250Vac,2,9FLA,17,4LRA |
| Material Description | MBC 5000 Pressure Switch M/32 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 300.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 4351.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 300.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 4350 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | MBC 5000 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 160.00 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | 16.00 bar |
| Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 16.00 MPa |
| Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 1.60 MPa |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP-Dossier Produktname | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Spezifik. Schlüssel | 5251-1CB04 |
| UL Zulassung | E31024 |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 60 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 140 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.309 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.21 Kilogramm |
| Volume | 0.647 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |