Druckschalter, MBC 5100
061B025566
Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 4, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MBC 5000 / MBC 5100
061B025566
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alarmsignal | Fallend |
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Flansch |
| Berstdruck [bar] | 30.0 bar |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [bar] | 0.45 bar |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar] | 0.30 bar |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
| Druckanschlussgröße | 1/4 |
| Druckanschlusstyp | G |
| Druckmesselement | Wellrohre |
| Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
| Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 LB |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 15.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 218.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 15.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 220 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | MBC 5100 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 4.00 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 0.40 MPa |
| Regelbereich [MPa] Pe [min.] | -0.02 MPa |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP-Dossier Produktname | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Spezifik. Schlüssel | 1211-1DB04 |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.296 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.246 Kilogramm |
| Volume | 0.647 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424062811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |